• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 마운팅 액세서리 및 고정 기술
  4. 마운팅 세트
  5. E20718

위치센서용 마운팅 세트

E20718

MOUNTING SET 1 FREESTANDING

위치센서용 마운팅 세트

E20718

MOUNTING SET 1 FREESTANDING

  • 클램프 장착용 전체 장착 세트
  • 쉽고 빠르고 저렴한 장착
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
  • 단독 스탠딩 장착용
  • 모든 방향으로 자유롭게 이동할 수 있기 때문에 가능한 각 센서 위치
어플리케이션
디자인 클램프 마운팅
기계적 데이터
무게 [g] 163,5
마운팅 타입 평면; (M10)
크기 [mm] Ø 18,5
재질 압착 실린더: 아연 주조함; 고정: 금속
액세서리
구성 부품
헤드 캡 나사: 1 x M10 x 45
너트: 1 x M10
워셔
비고
포장당 1 갯수