• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
  4. 소켓을 보유한 접속 케이블
  5. E12736

AMP 커넥터를 가진 접속 케이블

E12736

ecomatPanel/Cable/5m

AMP 커넥터를 가진 접속 케이블

E12736

ecomatPanel/Cable/5m

  • ce
  • ukca
어플리케이션
특수성(시스템) 보호된 케이블
전기적 데이터
동작 전압 [V] 8...32 DC
보호 클래스 III
최대 전류 부하 합계 [A] 4
작동 조건
주변온도 [°C] -40...80
보호등급 IP 20; (저항 없음)
기계적 데이터
무게 [g] 456,4
크기 [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3
재질 하우징: PBT-GF20
모듈형 본체 재질 PBT
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 5 m, PUR, 회색, Ø 8,3 mm, screen됨; 2 x 0,5 mm² (트위스트 페어 (twisted pairs) ) + 2 x 0,5 mm² (트위스트 페어 (twisted pairs) )
연결부 커넥터: AMP MQS, 일자형; 성형체: PBT; 접촉점: 주석도금함