• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
  4. 소켓을 보유한 접속 케이블
  5. E12502

소켓을 보유한 접속 케이블

E12502

ADOGH120ZDS0005H12

소켓을 보유한 접속 케이블

E12502

ADOGH120ZDS0005H12

  • 12 폴 연결
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • ce
  • ukca
어플리케이션
특수성(시스템) 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 30 AC/DC
보호 클래스 II
최대 전류 부하 합계 [A] 1,5
작동 조건
주변온도 [°C] -25...90
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 326
재질 PUR
모듈형 본체 재질 PUR
너트 재질 아연 주조함
적합한 연결사슬 yes
적합한 연결사슬
자유로운 적용을 위한 편심거리 케이블 지름의 최소한 10 배
운행속도 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
구부러짐 간격 > 5 Mio.
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, 일자형; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm