• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 마운팅 액세서리 및 고정 기술
  4. 마운팅 클램프
  5. E11996

위치센서용 마운팅 클램프

E11996

MOUNTING CLAMP M30

위치센서용 마운팅 클램프

E11996

MOUNTING CLAMP M30

  • 정의된 설치 위치용 종단점
  • 클릭 핏 장착으로 안전하게 센서 고정
  • 실린더 센서 장착용
  • 쉽고 빠르고 저렴한 장착
  • 2개의 나사로 표면에 안정적으로 장착
  • ce
어플리케이션
디자인 스톱 선
설치 45° 챔퍼 (chamfer)를 보유한 센서용
작동 조건
주변온도 [°C] -25...85
기계적 데이터
무게 [g] 24
크기 [mm] 35 x 35 x 41
내면지름 [mm] 30
재질 PC
비고
포장당 1 갯수