• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 상태 모니터링
  3. 시그널 처리 및 디스플레이
  4. IO-Link 디스플레이
  5. DX2055

모니터링 아날로그 표준 신호용 다기능 디스플레이

DX2055

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

모니터링 아날로그 표준 신호용 다기능 디스플레이

DX2055

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

  • ce
  • ukca
제품 특성
통신 인터페이스 IO-Link
크기 [mm] 48 x 112 x 116
어플리케이션
어플리케이션 아날로그 신호 표시 및 모니터링; 예: 압력 센서, 온도 센서 또는 유량 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...30 DC
전류소모 [mA] 100
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 아날로그 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 4
입력
아날로그 입력 수 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
아날로그 입력 (전류) [mA] 0...20
아날로그 입력 (전압) [V] -10...10
아날로그 입력 해상도 16 bit
정밀 아날로그 입력 [%] 0,1
출력
디지털 출력 수 4
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] 200
과부하 방지 yes
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM3 (230,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
필수 마스터 포트 타입 A
최소 프로세스 주기시간 [ms] 3
작동 조건
주변온도 [°C] -20...60
저장온도 [°C] -25...70
보호등급 IP 65
터미널 보호등급 IP 20
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
기계적 데이터
무게 [g] 318
마운팅 타입 패널 컷아웃: 91 x 43 mm
크기 [mm] 48 x 112 x 116
재질 Noryl UL94-V-0
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
컬러 디스플레이 그래픽이 가득 찬-LCD-dispaly, 터치 스크린
전기적 연결
연결부 스크류 터미널: