• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 상태 모니터링
  3. 시그널 처리 및 디스플레이
  4. 조명 및 시그널링용 LED 스트립
  5. DV1003

LED 스트립 RGBW

DV1003

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

LED 스트립 RGBW

DV1003

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

  • 개별적인 연결을 통하여 적색, 녹색, 청색 및 흰색 색상의 LED를 켤 수 있습니다.
  • 보호등급 IP 68을 갖춘 매우견고하고 완벽하게 포팅된디자인
  • 굽혀지거나 일자형 설치
  • 강력한 LED를 통한 높은광선량
  • ce
어플리케이션
어플리케이션 기계 상태 시그널링
전기적 데이터
동작 전압 [V] 21,6...26,4 DC
정격전압 DC [V] 24; (SELV/PELV에 대하여)
전류소모 [mA] 1200
색상 온도 [K] 4000
광속 [lm] 적색: 101,2; 녹색: 188,8; 청색: 37; 흰색: 285,2
광속에 관한 참고사항 [lm]
광속 표시는 1미터의 LED 스트립과 관련됩니다.
Typ. 수명 [h] 30000
입력
디지털 입력의 입력 회로 24 V PNP
작동 조건
주변온도 [°C] -20...45
최대 상대 공기습도 [%] 90
해수면보다 높은 최대 높이 [m] 4000
보호등급 IP 68
오염정도 2
테스트 / 인증서
인증서 IEC 62471; IEC 62031
기계적 데이터
무게 [g] 90,1
크기 [mm] 765 x 14,2 x 4,5
재질 TPU
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
기계 상태 시그널링 LED, 멀티 컬러 RGB
마운팅 라이트 LED, 흰색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 0,3 m
커넥터: M12; 코딩: A
다이어그램 및 그래프