• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 이미지 처리 / 식별
  3. RFID
  4. 모바일 어플리케이션용 CANopen 인터페이스를 가진 컴팩트한 RFID 디바이스
  5. DTM428

CAN을 보유한 RFID 읽기/쓰기 헤드

DTM428

DTMHF GBRWCODC03

CAN을 보유한 RFID 읽기/쓰기 헤드

DTM428

DTMHF GBRWCODC03

  • ce
  • ukca
어플리케이션
에 대한 무선 인증 미국; 캐나다; EU/RED; 호주; 일본; 중국; 대만; 인도; 싱가포르
무선 인증에 관한 참고사항
유럽 ​​무선 장비 지침 2014/53/EU (RED)를 적용하는 국가 목록은 "다운로드"에서 확인하실 수 있습니다.
전기적 데이터
동작 전압 [V] 9...32 DC
전류소모 [mA] < 50 (24 V) / < 80 (12 V)
보호 클래스 III
작동 주파수 [MHz] 13,56
RFID 표준 ISO 15693
범위
ID-tag에 대한 간격 [mm]
≤ 15
인터페이스
통신 인터페이스 CAN
CAN
기록문(프로토콜) CANopen
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
저장온도 [°C] -40...85
보호등급 IP 67; IP 69K
테스트 / 인증서
쇼크 내구성
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / 반복됨
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / 반복되지 않음
진동 내구성
EN 60068-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [년 (해)] 506
기계적 데이터
무게 [g] 120,5
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] M18 x 1 / L = 58
스레드 지정 M18 x 1
재질 하우징: 스텐레스 (1.4301 / 304); 보호 커버: PPS; 케이블 플러그: PUR
조임 토크 [Nm] < 25
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
Preoperational Mode 1 x LED, 녹색 점등됨:
Operational Mode 1 x LED, 녹색 플래쉬
오류 1 x LED, 적색 플래쉬
tag 커뮤니케이션 1 x LED, 황색 점등됨:
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 0,8 m