통합된 안테나를 보유한 CANwireless
CR3132
CANwireless/WLAN/BLE
통합된 안테나를 보유한 CANwireless
CR3132
CANwireless/WLAN/BLE
- mobile IoT - 원활한 기계 통신을 위한 CANwireless 모듈
- 혹독한 산업 환경에서의 필수 요건을 충족하기 위한 견고한 컴팩트 하우징
- 특수이동 기계용으로 신뢰성있는 wifi/Bluetooth 연결
- 독립적인 Wifi 네트워크 셋업 및 기존 Wifi 인프라 연결
- 안테나가 통합된 모듈
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 6...36 DC |
---|---|
정격전압 DC [V] | 12 / 24 |
정격전압 허용오차 [%] | 50 |
전류소모 [mA] | < 100; (일반 작동; 수면 모드: < 1 mA) |
양극성 전환 방지 | yes; (< 36 V DC) |
과 전압 제어장치 | yes; (< 36 V DC) |
내부저항 (Ri) [Ω] | 20000 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 1 |
---|
입력
아날로그 입력 수 | 2 |
---|---|
아날로그 입력 (전압) [V] | 0...15 |
아날로그 입력 해상도 | 12 Bit |
정밀 아날로그 입력 [%] | ± 1,0 |
출력
디지털 출력 수 | 1 |
---|---|
전압 레인지 DC [V] | 6...36 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 500 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | < 10 |
측정 범위 / 설정 범위
측량 주파수 [Hz] | 20 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | CAN; WLAN; Bluetooth |
---|---|
CAN 인터페이스 수 | 2 |
전송 표준 | EDR 2.1; EDR 5.0 |
---|---|
송신 파워 [mW] | 22,39; (안테나 통합됨) |
인터페이스 | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
---|
전송 표준 | IEEE 802.11 a/b/g/n |
---|---|
주파수 밴드 | 2,4 GHz; 5 GHz |
송신 파워 [mW] | 53,23; (2,4 GHz; 22,39 mW: 5 GHz; 안테나 통합됨) |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
보호등급 | IP 6K7 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 | EN 62368-1; EN 62311; EN 300328; EN 300440; EN 301893; EN IEC 63000 |
기계적 데이터
무게 [g] | 136,9 |
---|---|
재질 | 하우징: PA6/6.6 흑색 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
하드웨어
프로세서 | ARM Cortex M7 based STM32 (400 MHz) |
---|---|
작업 메모리 | Program Flash: 1 MB FRAM: 8 KB SRAM: 564 KB |
대용량 저장공간 | 16 MB |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|