• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 산업용 커뮤니케이션 시스템
  3. 이더넷 필드 모듈
  4. 식음료 산업계용 이더넷 스위치
  5. AL3151

이더넷 스위칭

AL3151

ETH Switch PFL IoT 6P IP69K

이더넷 스위칭

AL3151

ETH Switch PFL IoT 6P IP69K

  • 모든 공통 자동화 프로토콜 및 IIoT 어플리케이션을 위한 6 포트 스위치 (비관리형)
  • 표준화된 L 코드 M12 접속 기술을 보유한 데이지체인 (daisy-chain) 전원 공급 장치
  • 식품 산업에서 위생 및 습한 영역에서 사용하기 위해
  • ce
  • e20
  • ukca
  • cul
어플리케이션
디자인 현장 어플리케이션을 위한 unmanaged switch
어플리케이션 TCP/IP 네트워크의 경우; 이더넷 / IP 네트워크용; Modbus TCP 네트워크용
데이지 체인 (Daisy-chain) 방식 전압 공급
전기적 데이터
동작 전압 [V] 8...32 DC; (US ; SELV/PELV에 대하여; cULus: 8...28 DC)
정격전압 DC [V] 12 / 24
전류소모 [mA] 100; (US; 24 V: 50 mA)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
인터페이스
통신 인터페이스 Ethernet
이더넷 인터페이스 수 6
전송 표준 10Base-T; 100Base-TX
전송 속도 10 MBit/s; 100 MBit/s
인터페이스에 대한 참고사항
프로세싱 타입: 저장 및 전달
자동 극성
자동 협상
자동 MDI-X
QoS (서비스 품질): IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
우선 순위 대기열: 4
MAC 테이블 크기: 2000개 어드레스
전송: LLDP, PTCP 01:80:C2:00:00:0E
작동 조건
주변온도 [°C] -25...70
저장온도 [°C] -25...85
최대 상대 공기습도 [%] 90
해수면보다 높은 최대 높이 [m] 4000
보호등급 IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (스텐레스 보호 캡으로 작동: IP 69K)
보호등급 (NEMA 250) 6P
오염정도 2
화학성분 매체
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
테스트 / 인증서
EMC
UN/ECE-R10 소음방출 및 소음방해 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 펄스 1 자극정도 4 / 기능 상태 C (12 V)
ISO 7637-2 펄스 2a 자극정도 4 / 기능 상태 A (12 V)
ISO 7637-2 펄스 2b 자극정도 4 / 기능 상태 C (12 V)
ISO 7637-2 펄스 3a 자극정도 4 / 기능 상태 A (12 V)
ISO 7637-2 펄스 3b 자극정도 4 / 기능 상태 A (12 V)
ISO 7637-2 펄스 4 자극정도 4 / 기능 상태 A (12 V)
ISO 7637-2 펄스 5a 자극정도 3 / 기능 상태 A (12 V)
ISO 7637-2 펄스 1 자극정도 4 / 기능 상태 C (24 V)
ISO 7637-2 펄스 2a 자극정도 4 / 기능 상태 A (24 V)
ISO 7637-2 펄스 2b 자극정도 4 / 기능 상태 C (24 V)
ISO 7637-2 펄스 3a 자극정도 4 / 기능 상태 A (24 V)
ISO 7637-2 펄스 3b 자극정도 4 / 기능 상태 A (24 V)
ISO 7637-2 펄스 4 자극정도 4 / 기능 상태 A (24 V)
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27
급격한 온도변화
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78
EN 60068-2-52
진동 내구성
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
EN 60068-2-27
기계적 데이터
무게 [g] 323,85
재질 하우징: PA 회색; 소켓: 스텐레스 (1.4404 / 316L)
씰링 재질 EPDM
액세서리
구성 부품
보호 캡: 1 x M12, 스텐레스, E12542
비고
비고
더 많은 다른 정보들은 사용설명서를 참조하여 주기바랍니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결 - Ethernet
X1...X6 커넥터: 6 x M12; 코딩: D; 씰링: EPDM
전기적 연결 - 전압 공급 IN
XD1 커넥터: 1 x M12; 코딩: L
전기적 연결 - 전압 공급 OUT
XD2 커넥터: 1 x M12; 코딩: L; 씰링: EPDM