• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 산업용 커뮤니케이션 시스템
  3. 이더넷 필드 모듈
  4. Ethernet switches for factory automation and mobile machines
  5. AL3100

PROFINET-Switch

AL3100

ETH Switch PFL PN-A 6P IP67

PROFINET-Switch

AL3100

ETH Switch PFL PN-A 6P IP67

  • PROFINET 클래스 A를 위한 6 포트 스위치 (비관리형)
  • 표준화된 L 코드 M12 접속 기술을 보유한 데이지체인 (daisy-chain) 전원 공급 장치
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
  • ce
  • e20
  • ukca
  • cul
어플리케이션
디자인 현장 어플리케이션을 위한 unmanaged switch
어플리케이션 für PROFINET-Netzwerke
데이지 체인 (Daisy-chain) 방식 전압 공급
전기적 데이터
동작 전압 [V] 8...32 DC; ((US ; SELV/PELV에 대하여))
정격전압 DC [V] 12 / 24
전류소모 [mA] 100; (US; 24 V: 50 mA)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
인터페이스
통신 인터페이스 Ethernet
이더넷 인터페이스 수 6
전송 표준 10Base-T; 100Base-TX
전송 속도 10 MBit/s; 100 MBit/s
인터페이스에 대한 참고사항
PROFINET 적합성 클래스 A (CC-A)
프로세싱 타입: 저장 및 전달
자동 극성
자동 협상
자동 MDI-X
QoS (서비스 품질): IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
우선 순위 대기열: 4
MAC 테이블 크기: 2000개 어드레스
블로킹: LLDP, PTCP 01:80:C2:00:00:0E
작동 조건
주변온도 [°C] -25...70
저장온도 [°C] -25...85
최대 상대 공기습도 [%] 90
해수면보다 높은 최대 높이 [m] 4000
보호등급 IP 65; IP 66; IP 67
보호등급 (NEMA 250) 6P
오염정도 2
화학성분 매체
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
테스트 / 인증서
EMC
UN/ECE-R10 소음방출 및 소음방해 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 펄스 1 자극정도 4 / 기능 상태 C (12 V)
ISO 7637-2 펄스 2a 자극정도 4 / 기능 상태 A (12 V)
ISO 7637-2 펄스 2b 자극정도 4 / 기능 상태 C (12 V)
ISO 7637-2 펄스 3a 자극정도 4 / 기능 상태 A (12 V)
ISO 7637-2 펄스 3b 자극정도 4 / 기능 상태 A (12 V)
ISO 7637-2 펄스 4 자극정도 4 / 기능 상태 A (12 V)
ISO 7637-2 펄스 5a 자극정도 3 / 기능 상태 A (12 V)
ISO 7637-2 펄스 1 자극정도 4 / 기능 상태 C (24 V)
ISO 7637-2 펄스 2a 자극정도 4 / 기능 상태 A (24 V)
ISO 7637-2 펄스 2b 자극정도 4 / 기능 상태 C (24 V)
ISO 7637-2 펄스 3a 자극정도 4 / 기능 상태 A (24 V)
ISO 7637-2 펄스 3b 자극정도 4 / 기능 상태 A (24 V)
ISO 7637-2 펄스 4 자극정도 4 / 기능 상태 A (24 V)
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27
급격한 온도변화
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78
EN 60068-2-52
진동 내구성
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
EN 60068-2-27
기계적 데이터
무게 [g] 315,15
재질 하우징: PA 주황색; 소켓: 황동 니켈도금함
씰링 재질 플루오르 탄성고무 (FKM)
비고
비고
더 많은 다른 정보들은 사용설명서를 참조하여 주기바랍니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결 - Ethernet
X1...X6 커넥터: 6 x M12; 코딩: D; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
전기적 연결 - 전압 공급 IN
XD1 커넥터: 1 x M12; 코딩: L
전기적 연결 - 전압 공급 OUT
XD2 커넥터: 1 x M12; 코딩: L; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)