• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. IO-Link
  3. IO-Link 마스터
  4. IO 링크 - 컨트롤 캐비닛용 마스터
  5. AL1921

EtherNet/IP 인터페이스를 보유한 IO Link 마스터

AL1921

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

EtherNet/IP 인터페이스를 보유한 IO Link 마스터

AL1921

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

  • 자동화 네트워크 및 IT 네트워크 간의 분리
  • 기계 데이터, 프로세스 파라메터 및 진단 데이터를 컨트롤러로 안정적으로 전송
  • EtherNet/IP 인터페이스와 분리된 MQTT JSON 인터페이스
  • 조작 패널 장착을 위한 최소 공간만을 필요로 하는 소형 설계
  • 최대 8개의 IO-Link 장치 연결용
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • iolink
어플리케이션
어플리케이션 컨트롤 케비닛 사용을 위한 I/O 모듈
전기적 데이터
동작 전압 [V] 20...30 DC; (US ; SELV/PELV에 대하여)
전류소모 [mA] 300...3900; (US)
보호 클래스 III
센서 공급 US
최대 전류 부하 합계 [A] 3,6
입력 / 출력
총 입력 및 출력 수 16; (구성가능)
입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 8; 디지털 출력 수: 8
입력
디지털 입력 수 8; (IO-Link Port Class A)
스위칭 레벨 높음 [V] 11...30
스위칭 레벨 낮음 [V] 0...5
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 yes
출력
디지털 출력 수 8; (IO-Link Port Class A)
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] 300
쇼트 방지 yes
인터페이스
통신 인터페이스 Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP
전송 표준 10Base-T; 100Base-TX
전송 속도 10 MBit/s; 100 MBit/s
기록문(프로토콜) EtherNet/IP
공장설정
IP 어드레스: 192.168.1.250
subnet 마스크: 255.255.255.255
Gateway IP 어드레스: 0.0.0.0
MAC-어드레스: 타입라벨을 보십시오.
인터페이스에 대한 참고사항
DHCP, BOOTP, static
DLR (Device Level Ring)
지원된 네트워크 토폴로지: 라인
Ethernet - Internet of Things
전송 표준 10Base-T; 100Base-TX
전송 속도 10 MBit/s; 100 MBit/s
기록문(프로토콜) MQTT JSON
공장설정
IP 어드레스: 169.254.x.x
subnet 마스크: 255.255.0.0
Gateway IP 어드레스: 0.0.0.0
MAC-어드레스: 타입라벨을 보십시오.
인터페이스에 대한 참고사항
안전 프로토콜: HTTPS
IO-Link Master
전송 타입 COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
포트 클래스 A 번호 8
작동 조건
주변온도 [°C] -25...65
저장온도 [°C] -25...85
최대 상대 공기습도 [%] 90
보호등급 IP 20
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
기계적 데이터
무게 [g] 318
재질 하우징: PA 주황색
액세서리
구성 부품
케이지 클램프: 9
비고
비고
더 많은 다른 정보들은 사용설명서를 참조하여 주기바랍니다.
포장당 1 갯수