• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. AL1222

EtherNet/IP 인터페이스를 보유한 IO Link 마스터

AL1222

IO-Link Master PL EIP 8P IP67

EtherNet/IP 인터페이스를 보유한 IO Link 마스터

AL1222

IO-Link Master PL EIP 8P IP67

  • 기계 데이터, 프로세스 파라메터 및 진단 데이터를 컨트롤러로 안정적으로 전송
  • 통합 이더넷/IP 인터페이스 제공
  • 액추에이터 공급을 위한 PowerLine 버전
  • 최대 8개의 IO-Link 장치 연결용
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • cul
  • iolink
어플리케이션
어플리케이션 E/A-필드 응용 위한 모듈
데이지 체인 (Daisy-chain) 방식 전압 공급; 필드 버스 인터페이스
전기적 데이터
동작 전압 [V] 20...30 DC; (US ; SELV/PELV에 대하여)
전류소모 [mA] 300...3900; (US)
보호 클래스 III
추가 전압 공급 [V] 20...30 DC; (UA)
액추에이터 공급 UA
최대 전류 부하 합계 [A] 3,6
센서 공급 US
최대 전류 부하 합계 [A] 3,6
입력 / 출력
총 입력 및 출력 수 12; (구성가능)
입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 12; 디지털 출력 수: 8
입력
디지털 입력 수 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
스위칭 레벨 높음 [V] 11...30
스위칭 레벨 낮음 [V] 0...5
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 yes
출력
디지털 출력 수 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] 300
쇼트 방지 yes
인터페이스
통신 인터페이스 Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP
전송 표준 10Base-T; 100Base-TX
전송 속도 10 MBit/s; 100 MBit/s
기록문(프로토콜) EtherNet/IP
공장설정
IP 어드레스: 192.168.1.250
subnet 마스크: 255.255.255.0
Gateway IP 어드레스: 0.0.0.0
MAC-어드레스: 타입라벨을 보십시오.
인터페이스에 대한 참고사항
DHCP, BOOTP, static
DLR (Device Level Ring)
지원된 네트워크 토폴로지: 라인
IO-Link Master
전송 타입 COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
포트 클래스 A 번호 4
포트 클래스 B 번호 4
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
저장온도 [°C] -25...85
최대 상대 공기습도 [%] 90
보호등급 IP 65; IP 66; IP 67
보호등급 (NEMA 250) 6P
오염정도 2
화학성분 매체
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27
진동 내구성
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [년 (해)] 63
기계적 데이터
무게 [g] 418,3
재질 하우징: PA 주황색; 소켓: 황동 니켈도금함
씰링 재질 플루오르 탄성고무 (FKM)
비고
비고
더 많은 다른 정보들은 사용설명서를 참조하여 주기바랍니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결 - Ethernet
IN / OUT X21, X22 커넥터: M12; 코딩: D; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
전기적 연결 - 전압 공급 IN
X31 커넥터: M12; 코딩: T
전기적 연결 - 전압 공급 OUT
X32 커넥터: M12; 코딩: T; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
전기적 연결 - 프로세스 커넥션
IO-Link Port Class A X01...X04 커넥터: M12; 코딩: A; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)