• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 산업용 커뮤니케이션 시스템
  3. AS-Interface I/O 모듈
  4. AS 인터페이스 I/O 모듈
  5. AC2951

패시브형 전원 배전

AC2951

ProcessLine 8SB IP69K

패시브형 전원 배전

AC2951

ProcessLine 8SB IP69K

  • ce
  • ukca
  • cul
어플리케이션
디자인 AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler
어플리케이션 식품산업계에서의 위생 및 습기영역
전기적 데이터
보호 클래스 III
과전류 감지 yes; (4400 mA ± 200 mA)
AS-I 작동
동작 전압 [V] 18...31,6 DC; (AS-i)
전류소모 [mA] 4000; (AS-i)
추가 전압 공급 [V] 15...30 DC; (AUX)
추가 공급으로 부터 최대 전류 소비량 [mA] 4000; (AUX)
IO-Link 작동
동작 전압 [V] 20...30 DC; (US)
전류소모 [mA] 4000; (US)
추가 전압 공급 [V] 20...30 DC; (UA)
추가 공급으로 부터 최대 전류 소비량 [mA] 4000; (UA)
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
저장온도 [°C] -25...85
최대 상대 공기습도 [%] 90; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이 [m] 4000
보호등급 IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (스텐레스 보호 캡으로 작동: IP 69K)
보호등급 (NEMA 250) 6P
오염정도 2
화학성분 매체
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
테스트 / 인증서
EMC
EN 62026-2
IEC 61000-6-2
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27
진동 내구성
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
MTTF [년 (해)] 379
기계적 데이터
무게 [g] 391,2
크기 [mm] 208 x 59,3 x 38,4
재질 하우징: PA 회색; 커넥터: 스텐레스 (1.4404 / 316L)
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
작동 LED, 녹색 AS-i / AUX / US / UA
오류 LED, 적색
전기적 연결
모듈 연결 M12
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - Power IN
AS-I 작동 커넥터: M12; 코딩: A; 조임 토크: 0,6...0,8 Nm
전기적 연결 - Power OUT
AS-I 작동 1...8 커넥터: M12; 코딩: A; 조임 토크: 0,6...0,8 Nm