• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 流量センサ
  4. すべての流量センサ
  5. SDP110

エアギャップセンサ

SDP110

SDR14DGXFRKG/US-100

エアギャップセンサ

SDP110

SDR14DGXFRKG/US-100

  • エアギャップの距離を絶対値で出力
  • 圧力補正により高い測定精度を実現
  • ゼロギャップやノズル詰まりを検出
  • エアパージ圧にも強いセルフクリーニング測定チャネル
  • ワンクリック操作で簡単ティーチング
  • ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
製品特性
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2, アナログ出力: 1
プロセス接続 接圧部 G 1/4 DN8
絶対測定
測定範囲
0~400, (使用するノズルによる) µm
相対測定 (測定値単位なし)
測定範囲
0~800
アプリケーション
アプリケーション 工業用アプリケーション
媒体 圧縮空気
媒体温度 [°C] -10~60
最小破壊圧力 [MPa] 6.4
最大許容圧力
16 bar 1.6 MPa
最大許容圧力 [MPa] 1.6
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~30, (SELV/PELV規格)
消費電流 [mA] < 80
保護クラス III
逆接続保護
起動遅延時間 [s] 1
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2, アナログ出力: 1
入力
入力 ティーチ入力
出力
出力信号 スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能)
電気仕様 PNP/NPN
デジタル出力 2
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 150, (各出力)
アナログ出力 1
電流出力 [mA] 4~20, (スケーリング可能)
最大負荷 [Ω] 500
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [MPa] -0.1~1.6
スイッチポイント SP [MPa] -0.092~1.6
リセットポイント rP [MPa] -0.1~1.592
アナログスタートポイント [MPa] -0.1~1.28
アナログエンドポイント [MPa] -0.22~1.6
ステップ [MPa] 0.001
絶対測定
測定範囲
0~400, (使用するノズルによる) µm
設定範囲
0~500, (使用するノズルによる) µm
分解能
1 µm
スイッチポイント SP
2~500 µm
リセットポイント rP
0~498 µm
アナログスタートポイント: ASP
0~400 µm
アナログエンドポイント: AEP
100~500 µm
ステップ
1 µm
相対測定 (測定値単位なし)
測定範囲
0~800
設定範囲
0~1000
分解能
1
スイッチポイント SP
4~1000
リセットポイント rP
0~996
アナログスタートポイント: ASP
0~800
アナログエンドポイント: AEP
200~1000
ステップ
1
圧力監視
表示範囲 [bar] -1~20
分解能 [bar] 0.05
流量監視
測定範囲
0.8~100 l/min 0.3~33.2 m/s 0.05~6 m³/h
表示範囲
0~120 l/min 0~39.8 m/s 0~7.2 m³/h
分解能
0.2 l/min 0.1 m/s 0.01 m³/h
スイッチポイント SP
1.4~100 l/min 0.5~33.2 m/s 0.08~6 m³/h
リセットポイント rP
0.9~99.5 l/min 0.3~33 m/s 0.05~5.97 m³/h
アナログスタートポイント: ASP
0~80 l/min 0~26.6 m/s 0~4.8 m³/h
アナログエンドポイント: AEP
20~100 l/min 6.6~33.2 m/s 1.2~6 m³/h
低流量カット、 LFC
0.6~1 l/min 0.2~0.3 m/s 0.04~0.06 m³/h
ステップ
0.1 l/min 0.1 m/s 0.01 m³/h
精度 / 誤差
精度 ± (5% MW + 5 µm), (圧力 1~3 bar)
繰返し精度 ± (3% MW + 2 µm), (圧力 1~6 bar)
圧力監視
繰返し精度 [%; 設定値] ± 0.2
総合精度 [%; 設定値] < ± 0.5, (BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線))
スパン誤差 [% MEW / 10 K] ± 0.3
ゼロ点誤差 [% MEW / 10 K] ± 0.1
流量監視
温度ドリフト [1/K] ± 0.07 % MW
精度 クラス141: ± (2 % MW + 1 % MEW), クラス344: ± (6 % MW + 1.2 % MEW) ; ISO 8573-1:2010準拠の空気品質, 媒体温度 23 °C
繰返し精度 ± (0.8 % MW + 0.4 % MEW)
応答時間
圧力監視
応答時間 [s] 0.05
流量監視
応答時間 [s] 0.1, (dAP = 0)
プロセスダンピング値dAP [s] 0~5
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, 電流出力, ディスプレイ回転可能, 表示単位, ティーチ機能
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
プロセスデータ: アナログ 7
プロセスデータ: バイナリー 2
最小プロセスサイクル時間 [ms] 7.2
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 1333
備考
詳細は、「ダウンロード」IODD PDFファイルを参照してください。
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] 0~60
保存温度 [°C] -20~85
最大相対湿度 [%] 90
保護構造 IP 65, IP 67
試験 / 認証
EMC
DIN EN 60947-5-9
振動耐性
DIN EN 68000-2-6 5 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)
MTTF [年] 167
UL規格認証
UL認証番号 I012
ULファイルNo. E174189
圧力機器指令 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2の安定気体に使用可能
機械的仕様
重量 [g] 548.2
材質 PBT+PC-GF30, PPS GF40, ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4305 (SUS303), スチール(1.5523) 亜鉛メッキ, 真鍮 (2.0401), FKM 
媒体接触部の材質 EN AW-6082(アルミニウム), ステンレス 1.4305 (SUS303), FKM , セラミック ガラス(不活性化処理), PPS GF40, Al2O3 (アルミナセラミック), アクリレート, SINT-A51, ステンレス 1.4301 (SUS304), CW510L (黄銅)
プロセス接続 接圧部 G 1/4 DN8
ディスプレイ / パーツ
表示
カラーディスプレイ 1,44", 128 x 128 ピクセル
2 x LED, 黄色
備考
備考
MW = 測定値
MEW = 最大値FS
測定/表示/設定範囲はDIN ISO 2533規格の流量を適用しています。
取付け及び操作方法については取扱説明書をご参照ください。
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A