- 製品
- センサ
- 圧力センサ / 負圧センサ
- 埋込式 産業アプリケーション用
- PL1503
圧力トランスミッタ 埋込式
PL1503
PL-025-REA12-A-DKG/US/ /
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1, アナログ出力: 1 |
---|---|
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 おすねじ |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
測定素子 | セラミック製静電容量式測定セル |
温度監視 | 有 |
アプリケーション | 埋込式 産業アプリケーション用, 工業用アプリケーション |
媒体 | ペースト状の媒体 / 粒体を含む液体の媒体, 液体, 要望によっては他の媒体も可能 |
媒体温度 [°C] | -25~110, (埋込式ゼロリーク、メタルシールの場合。その他のシールタイプの許容温度は「アクセサリー」をご覧ください。) |
最小破壊圧力 [MPa] | 28 |
最大許容圧力 [MPa] | 13 |
圧力タイプ | ゲージ圧, 真空 |
フラッシュマウントタイプ | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 9.6~30 |
---|---|
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
消費電流 [mA] | 3.5~21.5 |
---|---|
起動遅延時間 [s] | < 1 |
消費電流 [mA] | < 30 |
---|---|
起動遅延時間 [s] | < 0.5 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1, アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号, IO-Link (設定可能) |
デジタル出力 | 1, (IO-Link) |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, (スケーリング可能, 1:5) |
最大負荷 [Ω] | (Ub - 9.6 V) / 21.5 mA, 670 Ω (Ub = 24 V) |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
アナログスタートポイント [MPa] | -0.1~2 |
---|---|
アナログエンドポイント [MPa] | 0.4~2.5 |
ステップ [MPa] | 0.0005 |
測定範囲 |
|
---|
精度 / 誤差
繰返し精度 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合, Turn down 1:1) |
---|---|
総合精度 [スパンに対する%] | < ± 0.5, (DIN EN IEC 62828-1によるヒステリシスと繰り返し精度を含むリニアリティ、リミット値) |
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] | < ± 0.15, (Turn down 1:1) |
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] | < ± 0.15, (Turn down 1:1) |
長期安定性 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (Turn down 1:1, 1年毎) |
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] | < ± 0.1 (-25~85 °C) < ± 0.3 (85~110 °C) |
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] | < ± 0.1 (-25~85 °C) < ± 0.3 (85~110 °C) |
精度 [K] | ± 2.5 K + (0.045 x (周囲温度 - 媒体温度)) |
---|
応答時間
プロセスダンピング値dAP [s] | 0~99.99 |
---|---|
アナログ出力のダンピング (dAA) [s] | 0~99.99 |
アナログ出力の応答時間 [ms] | 12 |
---|
アナログ出力の応答時間 [ms] | 3 |
---|
応答速度 T05 / T09 [s] | < 10 / < 25, (DIN EN 60751 水, > 0.9 m/s) |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||||||
プロファイル | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
SIOモード | - | ||||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A, (ピン2が接続されていない場合: B) | ||||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 3.5 | ||||||||
IO-Link分解能圧力 [bar] | 0.005 | ||||||||
IO-Link分解能温度 [K] | 0.2 | ||||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||||
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ, 内部温度 | ||||||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~90 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 67, IP 68, IP 69 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||
振動耐性 |
|
||||||
MTTF [年] | 427 | ||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 85.3 |
---|---|
材質 | ステンレス1.4435 (SUS316L), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PA, PTFE, FKM |
媒体接触部の材質 | ステンレス1.4435 (SUS316L), Al2O3 (アルミナセラミック), 表面粗さ : Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE, (DIN EN ISO 1179-2規格FKMシーリング、取扱説明書参照) |
最小スイッチング回数 | 1億回 |
締付トルク [Nm] | 25 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 おすねじ |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アクセサリ (別売り) |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|