• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 建機・特装車用システム
  3. 建機・特装車アプリケーション用カメラ
  4. アナログカメラ
  5. O2M201

建機・特装車アプリケーション用アナログカメラ

O2M201

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

建機・特装車アプリケーション用アナログカメラ

O2M201

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

  • モバイルマシンの後方監視用アナログビデオ出力
  • 電子部品を包み込む成形のハウジングで耐候性に優れる
  • 高い衝撃耐性と振動耐性
  • レンズヒータによる温度調節機能
  • EGタイプ承認E4
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • e4
製品特性
画像分解能 [px] 640 x 480
視野角度 [°] 80 x 59
アプリケーション
特長 シールドケーブル
アプリケーション ミラー機能内蔵
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 12~32
消費電流 [mA] < 280, (レンズヒータ付き)
過電圧保護
イメージセンサ ¼'' 4:3 VGA CMOS イメージセンサ カラー
突入電流 [mA] 1000
突入電流継続時間 [ms] 2
出力
ビデオ出力 PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
監視範囲
視野サイズ [mm]
設定距離 視野
1000 1680 x 1130
2000 3360 x 2260
3000 5030 x 3390
4000 6710 x 4530
5000 8390 x 5660
画像分解能 [px] 640 x 480
視野角度 [°] 80 x 59
光感受性 [LUX] < 0.05
ダイナミックレンジ [dB] > 80
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
保存温度 [°C] -40~100
保護構造 IP 67, IP 69K
試験 / 認証
EMC
DIN EN 61000-6-4 産業環境
DIN EN 61000-6-2 産業環境
UN-ECE R10
衝撃耐性
50 (x 9.81 m/s²)
振動耐性
周波数範囲 24~2000 Hz (15.3 x 9.81 m/s²)rms
PSD (g²/Hz) 0.04~0.1
塩水噴霧試験
IEC 60068-5-52
機械的仕様
重量 [g] 313
外形寸法 [mm] Ø 55.5 / L = 51.3
材質 外装: PC/ABS, フロントレンズ: ポリアミド グラスファイバー強化
アクセサリ
付属品
取付セット:, E2M210
ネジ: 2 x M6 x 20
ワッシャー
ナット: 2 x M6, 戻り止め
すべり止めパッド
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 0.5 m, シールド, 遮蔽部接続
コネクタ式: 1 x M16, コーディング: A, シールドをコネクタに接続: true