• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 画像処理 / 認識システム
  3. RFID
  4. ICタグ
  5. E80394

ICタグ

E80394

ID-TAG/174x70x17.6/04

ICタグ

E80394

ID-TAG/174x70x17.6/04

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
アプリケーション RFIDを使った金属製タンクのコード化
電気的仕様
動作周波数 [MHz] 860~930, (インド: 865~867 MHz)
メモリ容量 [bit] 512
メモリータイプ EEPROM
チップタイプ Impinj Monza 4QT
タグID (TID) [Byte] 64
EPC(電気製品コード) 96 bit, (拡張可能: 128 Bits)
RFID規格 EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
読取サイクル 無制限
書込サイクル 100000
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
保存温度 [°C] -40~100
保護構造 IP 68
機械的仕様
重量 [g] 129.4
外形寸法 [mm] 70 x 174 x 17.6
材質 外装: ポリカーボネート-ABS
備考
梱包数 1 個
その他のデータ
読取距離(m)
DTE80x 3
DTE90x 3.3
ANT860 / ANT960 9
ANT820 / ANT920 2