• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. IO-Link
  3. IO-Link アクセサリ / コネクタ
  4. 取付け用アクセサリ
  5. E78002

DINレール取付アダプタ

E78002

DIN rail adapter 4/6 rows

DINレール取付アダプタ

E78002

DIN rail adapter 4/6 rows

  • IO-Linkマスタ・イーサネットスイッチ・I/Oモジュールを可動式DINに取付
  • 各モジュールサイズ別の取付セット
  • 簡単・手軽に取付けられて振動に強い
  • 過酷な使用環境に耐える丈夫なデザイン
  • 直付けまたは制御盤内に設置可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 DINレールアダプタ(IO-Linkマスタ等取付用) 8-Port
機械的仕様
重量 [g] 103.8
取り付け方法 DINレール溝取付け用
外形寸法 [mm] 207.9 x 60 x 19
材質 DINレール取付アダプタ: PC/ABS, ねじ切り形ブッシュ: ステンレス 1.4404 (SUS316L)
アクセサリ
付属品
ワッシャー 2 x M5
ねじ 2 x M5 x 30
ねじ 1 x M5 x 10
備考
梱包数 1 個