• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. AS-i用アクセサリ
  4. フラットケーブル分岐器および圧接コネクタ
  5. E70583

AS-i フラットケーブル用分岐モジュール

E70583

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

AS-i フラットケーブル用分岐モジュール

E70583

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
アプリケーション AS-i フラットケーブル用分岐モジュール M12ソケット
電気的仕様
保護クラス III
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A] 4
出力
電気仕様 AS-i
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~75
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 83.1
材質 外装: PBT / PC 
締付トルク [Nm] 1.65
アクセサリ
アクセサリ (別売り)
フラットケーブル用エンドキャップ:, E70413
熱収縮チューブ:, E70113
備考
備考
分岐器でフラットケーブルの終端処理を行わないでください。
フラットケーブル用エンドキャップまたは放熱キャップで封止してください。
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 0.6 m, PUR, Ø 4.3 mm, 2 x 0.34 mm²
接続 コネクタ式: M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR