• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. プロセス接続アダプタ
  4. レベルセンサ用フランジプレート
  5. E43201

レベルセンサ用フランジプレート

E43201

FLANGE PLATE 73-90/G3/4

レベルセンサ用フランジプレート

E43201

FLANGE PLATE 73-90/G3/4

  • マイクロ波誘導付きのレベルセンサの操作用オプション
  • 容器蓋に簡単かつ迅速、低価格で取付け
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 レベルセンサ用 LR
取付 DIN 24557、DIN 24557による
容器内許容圧力 [MPa] -0.1~1.6
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] 0~80
機械的仕様
重量 [g] 257.3
取り付け方法 DIN 24557、DIN 24557による
材質 フランジ: ステンレス 1.4305 (SUS303), シーリング(パッキン): NBR 
締付トルク [Nm] 6~9
センサ接続 接圧部 G 3/4 めすねじ
プロセス接続 フランジ Ø 90 mm
備考
梱包数 1 個