• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. プロセス接続アダプタ
  4. 溶接アダプタ
  5. E43002

レベルセンサ用溶接アダプタ

E43002

WELDING ADAPTER 50/D16

レベルセンサ用溶接アダプタ

E43002

WELDING ADAPTER 50/D16

  • レベルセンサを容器に安全に取付け
  • 産業用環境向け
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス設計
  • センサの浸漬深度を容易に調節
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 静電容量式レベルセンサ用 LK, LI, LT, LL
取付 クランプフィッティング
最大許容圧力 [MPa] 0.05
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] 0~80
試験 / 認証
圧力機器指令 PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意 アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様
重量 [g] 394.5
外形寸法 [mm] Ø 50 / L = 37.5
材質 フランジ: ステンレス, 取付けナット: ステンレス, スペーサ: 真鍮, ラバーリング: FKM 
締付トルク [Nm] 6~9
センサ接続 Ø 16 mm
プロセス接続 溶接アダプタ Ø 50 mm
備考
梱包数 1 個