• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 建機・特装車用システム
  3. 建機・特装車アプリケーション用カメラ
  4. アナログカメラ用モニタ
  5. E2M231

1つのアナログビデオ入力で監視

E2M231

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

1つのアナログビデオ入力で監視

E2M231

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • e4
アプリケーション
アプリケーション O2M2/ O3M2型接続モニター (カメラ1台)
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 12~32, (± 10%)
過電圧保護
カメラ用電源電圧 [mA] 2000, (± 10%)
入力
ビデオ入力 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
保存温度 [°C] -40~125
保存湿度 [%] < 75, (相対湿度)
保存可能期間 [MON] 24
保護構造 IP 67
試験 / 認証
衝撃耐性
15,3 G(rms) 周波数範囲 24...2000 Hz
PSD 0,04...0,10 g²/Hz
機械的仕様
重量 [g] 1202.5
材質 外装: ABS樹脂 黒, ブラケット: アルミニウム 黒
ディスプレイ / パーツ
ディスプレイタイプ カラーディスプレイ
ディスプレイサイズ 7"
備考
備考
Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
梱包数 1 個
電気接続 - ソケット
接続 ケーブル: 2 m
接続 コネクタ式: 1 x M16, コーディング: A