• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 保護パーツ
  4. 保護パーツ
  5. E2M212

アナログカメラ用保護カバー

E2M212

PROTECTIVE COVER CCC

アナログカメラ用保護カバー

E2M212

PROTECTIVE COVER CCC

  • 汚れと衝撃から効率的に保護
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
  • 車両およびモバイルマシンのカメラに使用
  • 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
機械的仕様
重量 [g] 374
外形寸法 [mm] 81.5 x 85 x 101.6
材質 外装: ステンレス 1.4301 (SUS304)
備考
梱包数 1 個