• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. アクチュエータ・ターゲット・マグネット・ICタグ
  4. RFIDセーフティセンサ用アクチュエータ
  5. E1104S

ターゲットの磁気認証コード

E1104S

DEFINED TARGET MN5xxS

ターゲットの磁気認証コード

E1104S

DEFINED TARGET MN5xxS

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • cul
アプリケーション
取付 マグネットセンサMN5用
機械的仕様
重量 [g] 81
外形寸法 [mm] 88 x 13.1 x 25
材質 PA
締付トルク [Nm] 0.8~2
備考
梱包数 1 個