• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 状態監視
  3. 表示灯・表示器
  4. LEDストリップライト
  5. DV1003

LEDストリップライト RGBW

DV1003

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

LEDストリップライト RGBW

DV1003

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

  • RGBWのLED色をデジタル信号入力により調光制御
  • ポッティング成形・保護構造IP68で高耐久
  • 曲げたり伸ばしたり自由に取付けられる
  • 発光効率に優れる高性能LED
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
アプリケーション
アプリケーション ステータス表示/警告シグナル
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 21.6~26.4
定格電圧 (DC) [V] 24, (SELV/PELV規格)
消費電流 [mA] 1200
色温度 [K] 4000
全光束 [lm] 赤: 101.2; 緑: 188.8; 青: 37; 白: 285.2
全光束値について [lm]
全光束値は1m換算の値です。
定格寿命 [h] 30000
入力
入力回路、デジタル入力回路 24 V PNP
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~45
最大相対湿度 [%] 90
基準海面からの高度 [m] 4000
保護構造 IP 68
汚染度 2
試験 / 認証
認定 IEC 62471, IEC 62031
機械的仕様
重量 [g] 90.1
外形寸法 [mm] 765 x 14.2 x 4.5
材質 TPU
ディスプレイ / パーツ
表示
ステータス表示/警告シグナル LED, マルチカラー RGB
機器照明 LED, 白
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 0.3 m
コネクタ式: M12, コーディング: A
特性図等