• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 電源
  3. 遮断器
  4. DF3200

電源端子分岐モジュール

DF3200

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2

電源端子分岐モジュール

DF3200

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cruus
アプリケーション
仕様 電位モジュール 2 x 5 x 2,5 mm²
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~30
定格電圧 (DC) [V] 24
保護クラス III
最大負荷電流 [A] 20
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保存温度 [°C] -40~70
保護構造 IP 20
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-3 放射妨害波耐性
EN 61000-6-2 ノイズ耐性
機械的仕様
重量 [g] 64.8
取り付け方法 DINレール取付け
取付け 渡り配線が容易な 端子台
外形寸法 [mm] 80 x 12.5 x 98.5
電気接続
接続 プッシュイン端子: