AS-i CompactLineモジュール
AC2484
CompactM8 4DI
AS-i CompactLineモジュール
AC2484
CompactM8 4DI
- 取付けと配線が容易
- 樹脂フル充填のため高い衝撃および振動耐性
- LEDにより稼働・動作状態、エラーを一目で把握
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- 機械式エンドストップでO-リングを破損から保護
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | フィールド設置 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 230 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 4 |
---|
入力
デジタル入力 | 4 |
---|---|
入力回路、デジタル入力回路 | PNP, (IEC 61131-2 タイプ 2) |
センサ電源 | AS-i |
電源 [V] | 18~30, (DC) |
最大供給電流 (合計) [mA] | 180 |
スイッチングレベル High [V] | > 11 |
短絡保護 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~60 |
最大相対湿度 [%] | 90, (結露なきこと) |
基準海面からの高度 [m] | 2000 |
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 68 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 256 | ||||
UL規格認証 |
|
AS-i仕様
AS-i バージョン | 2.11, 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡張アドレス設定モード | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-iマスタプロファイル | M2, M3, M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i プロファイル | S-0.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O コンフィグレーション [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID コード [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i 認証 | 100801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
データビット |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
パラメータビット |
|
機械的仕様
重量 [g] | 110.5 |
---|---|
取り付け方法 | 背面取付け |
外形寸法 [mm] | 90.5 x 30 x 23.5 |
材質 | PBT |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
モジュール接続 | M12 |
---|
アクセサリ
付属品 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
アクセサリ (別売り) |
|
備考
備考 |
|
|||
---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - AS-i
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
電気接続 - 入力
コネクタ式: 4 x M8, コーディング: A |