Raccordo progressivo
E40263
COMPRESSION FITTING R1/2
Raccordo progressivo
E40263
COMPRESSION FITTING R1/2
- Per il montaggio rapido e semplice di sensori di temperatura
- Comoda regolazione della profondità di immersione desiderata del sensore
- Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
- Elevata resistenza alla pressione
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Applicazione
Montaggio | Raccordo progressivo |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 50 |
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 79,5 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Collegamento sensore | Ø 8 mm |
Raccordo a processo | collegamento filettato R 1/2 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|