Adattatore a saldare per sensori di processo
E30013
WELDING ADAPT G1 V4A
Adattatore a saldare per sensori di processo
E30013
WELDING ADAPT G1 V4A
- Adattatore a saldare per sensori di processo
- Per l'installazione in applicazioni industriali e igieniche
- Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
- Elevata resistenza alla pressione
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Applicazione
Resistenza a pressione [bar] | 150 | |
---|---|---|
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
|
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 150 |
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 300 |
---|---|
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4 |
Collegamento sensore | G 1 guarnizione conica |
Raccordo a processo | Adattatore a saldare Ø 50 mm |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|