ifm Сервис
Наши технические специалисты всегда помогут Вам найти оптимальное решение
- Предоставляем техническую поддержку более чем в 70 странах мира.
- Вам необходима консультация? Тогда свяжитесь с нами по телефону или отправьте нам письмо по электронной почте.
- Для наших клиентов мы предоставляем обучение и проводим презентации по отдельным группам продукции.
Гарантия качества -залог успеха и надежной работы!
- Мы разрабатываем и используем собственные технологии производства.
- Наше качество - Ваша безопасность. Предлагаем 100% контроль качества продукции.
- Ежегодно производим и поставляем более 5 миллионов датчиков.
- На всю выпускаемую продукцию мы даем гарантию 2 года на стандартную продукцию, а некоторые позиции до 5 лет.
Специальная служба заказов для быстрой обработки Ваших заказов.
- Каждый заказчик может получить от нас бесплатные образцы датчиков для испытаний на срок до 4-х недель.
- Вам нужен всего один прибор? У ifm нет ограничений на минимальную партию товара.
- При заказе более 50 датчиков Вы получите специальное предложение по электронной почте.
- Быстрая служба доставки: ifm гарантирует минимальные сроки доставки. ifm также предлагает экспресс-доставку.
- При необходимости мы также гарантируем Вам быструю доставку или замену продукции.
Хорошее решение Вашей проблемы Вам может предложить проектное бюро ifm.
- Помощь в подготовке технической документации.
- Техническая поддержка и консультации по проектированию.