Селектор

До настоящего времени поиск информации о продукции ifm осуществлялся по отдельным группам продукции на нашем сайте или путем ввода в поле поиска номера для заказа. Но что делать, если требуется датчик для специального применения, и Вы хотите его выбрать по определенным критериям ? В таком случае предлагаем воспользоваться нашим новым селектором.

Примечание: Для правильной работы селектора необходимо, чтобы в браузере был включен JavaScript.

Поиск информации возможен для следующих групп продукции:

Индуктивные датчики Емкостные датчики Датчики цилиндров Фотоэлектрические датчики для стандартных применений Фотоэлектрические вилочные датчики / угловые датчики Лазерные датчики / датчики измерения расстояния Оптоволоконные датчики Датчики обратной связи для запорно-регулирующих приводов Энкодеры Световые завесы безопасности Многолучевые барьеры безопасности Компоненты систем безопасности с интерфейсом AS "Safety at Work" Датчики давления Вакуумные датчики Датчики потока / расходомеры Датчики уровня Датчики температуры ПЛК / шлюзы с интерфейсом AS Источники питания для интерфейса AS / Устройства контроля земли Модули ввода/вывода с интерфейсом AS Пневмоострова с интерфейсом AS Датчики с интерфейсом AS Технические средства для увеличения длины сегмента сети AS Компоненты систем безопасности с интерфейсом AS "Safety at Work" Кабельные разъемы типа "мама" Кабельные разъемы типа "папа" Джамперные кабели Распределительные коробки Встраиваемые разъемы типа "мама" Встраиваемые разъемы типа "папа" Y-образные распределители Модульные монтажные системы