Первый емкостный датчик с IO-Link

Первый емкостный датчик с IO-Link

Датчик IO-Link для обнаружения положения и уровня.

  • Простое параметрирование через IO-Link до установки датчика
  • Универсальная обработка данных через IO-Link
  • Нормально открытый/закрытый по выбору
  • Хорошо видимая индикация статуса переключения
  • Простая установка с помощью монтажных адаптеров и кабельных стяжек
Новые возможности
В новой линейке существующие емкостные датчики дополнены IO-Link. Все остальные характеристики и номера для заказов остаются неизменными.
Применение
Емкостные датчики обнаруживают сыпучие материалы или жидкости через неметаллические стенки резервуаров. Типичные применения используется в полупроводниковой, бумажной и деревообрабатывающей промышленностях.
Настройка параметров
Параметры можно настроить посредством кнопок или через интерфейс IO-Link. Это можно сделать с помощью USB интерфейса E30396 или модуля памяти.
Передача данных
По стандартному кабелю M12 передаются рабочие данные, параметры и диагностическая информация в подключенный IO-Link мастер. Если IO-Link не используется, то датчик работает с одним коммутационным выходом.

Соединительный кабель 2 м PVC· 3-проводный

KQ6001 - Емкостной датчик
KQ6002 - Емкостной датчик

Соединительный кабель M8 · 3-проводный

KQ6003 - Емкостной датчик
KQ6004 - Емкостной датчик

Соединительный кабель M12 · 3-проводный

KQ6005 - Емкостной датчик