Мощный 32-битный контроллер безопасности с сертификатом TÜVl

Мощный 32-битный контроллер безопасности с сертификатом TÜVl

Сертифицированная система безопасности для подвижной техники

  • Контроллеры безопасности согласно EN 13849 PL d, EN 62061 SIL cl2 и IEC 61508
  • Многоступенчатая концепция безопасности, расширенные функции мониторинга и тестирования
  • Входы и выходы безопасности с конфигурируемой реакцией на ошибку
  • Быстрая загрузка и короткое время обнаружения ошибки
  • CAN интерфейсы с CANopen, CANsafety и протоколом SAE J1939
Уникальная концепция безопасности
ifm electronic предлагает новый, мощный 32-битный контроллер безопасности для систем управления подвижной техникой. Контроллер отлично подходит для выполнения сложных функций управления. 32-битный контроллер безопасности изготовлен в соответствии с действующими стандартами о функциональной безопасности. Аппаратное и программное обеспечение сертифицированы ассоциацией TÜV. Новшеством является программируемая, многоуровневая обработка ошибок (keep alive): Контроллер безопасности обеспечивает при возникновении серьезной неисправности перевод оборудования в безопасное состояние. В случае менее серьезных ошибок некоторые компоненты в предварительно заданных зонах могут быть использоваться без прерывания, т.е. не все компоненты должны быть отключены. Реакцию входов и выходов можно легко адаптировать к конкретному применению с помощью программного обеспечения CODESYS.
CR7032 - Контроллер безопасности, Программируемый мобильный контроллер типа R 360, для применения в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности, SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), 32 Bit
CR7132 - Контроллер безопасности, Программируемый мобильный контроллер типа R 360, для применения в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности, SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), 32 Bit

Принадлежности

EC2013 - Штекер AMP 55-полюс, клеммы, с контактами (Junior Power Timer)
EC2086 - Кабель с разъёмом, AMP 55-полюсный, разборный, Длина кабеля 1.2 м, Жилы перекрестного плетения 1 мм²
EC2096 - Кабель для программирования, например, ClassicController CR0032 или ExtendedController CR0232, разборный
CP9006 - Программное обеспечение CODESYS, для конфигурации, программирования и диагностики ifm контроллеров, немецкая версия, включая DVD "Software, tools and documentation"
CP9008 - Программное обеспечение CODESYS, для конфигурации, программирования и диагностики ifm контроллеров, английская версия, включая DVD "Software, tools and documentation"