ecolink M8 - надежное подключение даже в сложных условиях эксплуатации.
От промышленной автоматизации к станкостроению.
- Технология подключения соответствует стандарту M8 (EN 61076).
- Оптимальное уплотнение даже при установке без применения инструментов.
- Профилированное уплотнительное кольцо для высокой степени защиты.
- Гайка защищена от ударов / вибрации благодаря защитному кольцу с пилообразным профилем.
- Светодиоды хорошо видны даже при ярком освещении
ecolink M8 для требовательных условий промышленного применения
При решении большинства прикладных задач требуется использование специальных технических решений. Только высококачественные материалы, проверенные технологические процессы и безукоризненная сборка могут обеспечить бесперебойную долговременную эксплуатацию. Профилированное уплотнительное кольцо уплотняет в радиальном и осевом направлениях и гарантирует высокую степень защиты. Монтаж и демонтаж могут проводиться без инструментов. Асимметричная защита от вибраций удерживает гайку от раскручивания, гарантируя оптимальное и постоянное уплотнение.
Высококачественные материалы специально адаптированы к разным сферам применения. Интенсивный мониторинг во время производства и по его окончании гарантирует полноесоответствие изделия всем стандартам качества.
ecolink –новое измерение в технологии соединений.