Новый оптический датчик O7: миниатюрность, компактность, точность
Мощный оптический датчик в компактном корпусе.
- Идеально подходит для обнаружения положения в технологиях сборки, подачи и манипулирования.
- Однолучевые световые барьеры, отражательные световые затворы и датчики диффузного отражения с неизменной настройкой.
- Видимый красный луч обеспечивает быстрое наведение.
- Фотоэлектрический датчик диффузного отражения с подавлением заднего фона.
- Маленькое световое пятно для обнаружения небольших предметов.
Применение
Оптические датчики серии O7 идеально подходят для обнаружения малых деталей и установки в местах ограниченного доступа. Обычно их используют в технологиях сборки, подачи и манипулирования.
Преимущества
Малое световое пятно и узкий световой конус позволяют обнаруживать малые предметы на большом расстоянии. Датчики готовы к работе сразу после установки и не требуют настройки (plug & play). Предлагаем датчики диффузного отражения с функцией подавления заднего фона с расстоянием срабатывания 30, 50 или 100 мм. Видимый красный луч обеспечивает быстрое и простое наведение.
Области применения:
сборка и манипуляторы, робототехника и автоматизация