O5D с дисплеем – первый фотоэлектрический датчик в стандартном корпусе с измерением времени пролёта луча (PMD)

O5D с дисплеем – первый фотоэлектрический датчик в стандартном корпусе с измерением времени пролёта луча (PMD)

Серия PMDLine – новое поколение фотоэлектрических датчиков

  • Надежное подавление заднего фона и обнаружение независимо от цвета объекта
  • Точность времени измерения пролёта луча в корпусе стандартного фотоэлектрического датчика
  • Надежное обнаружение бликующих поверхностей (напр., из нержавеющей стали)
  • Гибкость выбора положения датчика, даже под углом к объекту
  • Точка переключения настраивается с точностью до сантиметра с помощью кнопок "+ / -" и дисплея.
Измерение времени пролёта луча для стандартных датчиков.
Датчики O5D с измерением времени пролёта луча (PMD = фотонное смешивающее устройство) сочетает в себе следующие преимущества: большое расстояние срабатывания, надежная функция подавления заднего фона, видимый красный луч света и высокий эксплуатационный резерв. Датчики O5D - отличная альтернатива стандартным фотоэлектрическим датчикам в той же ценовой категории.
Простота в управлении
Точка переключения настраивается с точностью до сантиметра с помощью кнопок "+ / -" и дисплея или с помощью IO-Link, обеспечивающего считывание текущего значения.
Любые поверхности и любые положения установки
Блестящие, матовые, тёмные или светлые объекты любого цвета: O5D характеризуется надёжной функцией подавления фона. Прибор обеспечивает надёжную работу при любом угле падения и тем самым обеспечивает гибкость в установке. Это упрощает установку и снижает затраты.

Фотоэлектрический датчик измерения расстояния, лазерная защита класса 2· Разъем M12


O5D100 - Оптический датчик измерения расстояния, Подавление заднего фона, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 2, 3-х позиционный буквенно -цифровой дисплей [cm], регулируемый, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон: 0,03...2 m, Разъём M12
O5D101 - Оптический датчик измерения расстояния, Подавление заднего фона, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 2, 3-х позиционный буквенно -цифровой дисплей [inch], регулируемый, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон: 0,03...2 m, Разъём M12

O5D102 - Оптический датчик измерения расстояния, Подавление заднего фона, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 2, 3-х позиционный буквенно -цифровой дисплей [cm], регулируемый, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон: 0,03...2 m, Разъём M12
Принадлежности

E21083 - Монтажный набор, Монтаж на цилиндре механизма зажима
E21084 - Монтажный набор, Монтаж на цилиндре механизма зажима, с одновременной защитой корпуса датчика
E20951 - Монтажный куб, M10
E21087 - Угловой кронштейн
E30398 - Разъём памяти, Память параметров для датчиков IO-Link, Емкость памяти: 2 килобайта, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды -25...60 °C, 2 x разъём M12
E30396 - Интерфейс IO-Link, для настройки параметров и анализа приборов с потреблением тока макс. 65 мA, Поддерживаемые протоколы связи: IO-Link (4800 и 38400 бит/с) EPS (19200 бит/с), для работы с программным фреймворком FDT „ifm Container“ или программное обеспечение "LINERECORDER SENSOR", Температура окружающей среды -25...45 °C
Промышленные соединения

EVC001 - Гнездо с кабелем, прямой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 2 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC002 - Гнездо с кабелем, прямой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 5 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC004 - Гнездо с кабелем, угловой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 2 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC005 - Гнездо с кабелем, угловой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 5 m Кабель PUR (полиуретан)

,