Новое поколение опто - волоконных усилителей типа OBF.
Превосходное соотношение цены и качества!
- ысокая частота переключения (3000 Гц).
- Светодиодный дисплей для отображения режима работы, коммутационного состояния и функционирования прибора.
- Универсальный монтаж: Установка на DIN рейку или автономная установка.
- Простая настройка параметров с помощью кнопки для программирования.
- Большой выбор монтажных принадлежностей.
Новое поколение
Новое поколение опто - волоконных усилителей типа OBF с прекрасным соотношением цены и качества.
Несколько способов установки
Датчики могут устанавливаться на DIN - рейку или на другую поверхность с помощью имеющихся крепежных отверстий. Обучаемый режим Teach позволяет произвести быструю настройку датчика. Датчик переходит в рабочий режим после двойного нажатия кнопки для программирования.
Требовательные условия промышленного применения
Датчик имеет расширенные функции: ручная регулировка параметров и удлинение импульса (функция времени задержки)
Области применения:
Пищевая промышленность и технологии упаковки
Соединение M12 · X контакты · электрическое исполнение DC
Соединение M8 · 4-контактный · электрическое исполнение DC
соединительный кабель PVC, 2 м · электрическое исполнение DC
Соединение M8 · 3-контактный · электрическое исполнение DC
![]() | OBF503 - Волоконно-оптический усилитель, для оптоволокна в пластиковой изоляции, серия FE/FT-11, Автоматическое распознавание PNP/NPN , IP 65, Температура окружающей среды -25...60 °C, Разъём М8 |