Магнитно-индуктивный датчик потока.
Предназначен для измерения скорости потока, суммирования и индикации температуры среды.
- Высокая точность, хорошая повторяемость и динамика измерений.
- Используется для измерений в проводящих средах от 20µS, со скоростью потока до 100 l/min.
- Аналоговые и импульсные выходы для дальнейшей обработки сигналов
- Универсальный монтаж.
- 4-сегментный буквенно-цифровой светодиодный дисплей для отображения устройств.
Принцип измерения
Датчик потока основан на принципе элетромагнитной индукции Фарадея . При прохождении через магнитное поле в проводящей среде создается напряжение, которое прямо пропорционально скорости или объему потока.
Функция прибора
Это напряжение снимается с электродов и преобразовывается в электронном устройстве. Аналоговые и импульсные выходы обеспечивают различные возможности для обработки измеренных данных. Благодаря удобному программированию датчик потока может применяться в разных эксплуатационных условиях. Датчик имеет высокую степень защиты и прочный корпус.