Датчики расхода для измерения небольших количеств жидкостей.

Датчики расхода для измерения небольших количеств жидкостей.

Надежное измерение расходов небольших потоков за приемлемую стоимость

  • Подходит для воды и водных растворов до 200 мл/мин.
  • Измерение скорости протока, суммирование и индикация температуры среды.
  • Превосходная динамика и высокая чувствительность срабатывания.
  • 4-сегментный буквенно-цифровой светодиодный дисплей для отображения измеренных значений.
  • Рабочее подключение G 1/8.
Принцип измерения
Датчик расхода SQ измеряет поток по калориметрическому методу измерения. Два измерительных элемента вместе с источником тепла находятся на измерительной трубке. Используется физический принцип, по которому среда поглощает и отводит энергию тепла. Текущее изменение температуры показывает изменение потока.
Функция прибора
Датчик расхода предназначен для дозирования воды или водных растворов и находит широкое применение в промышленности. Измерительная трубка расположена внутри прибора и имеет высокую степень защиты от механических ударов. Аналоговые и импульсные выходы обеспечивают несколько возможностей для обработки измеренных данных.

разъем M12, позолоченные контакты · DC PNP

SQ0500 - Датчик расхода, Программируемая функция 2 выхода OUT1 = контроль потока (бинарный), измерение скорости потока (импульсы), предварительная установка измерителя (бинарный) OUT2 = контроль потока или температуры (аналоговый или бинарный) Диапазон контроля 0...240 ml/min, IP 65, Температура окружающей среды 0...60 °C, Разъём M12, Диапазон измерения: 1...200 ml/min, Порог срабатывания выхода: 6...200 ml/min, Подключение к процессу: G1/8

Рекламный проспект