Индуктивные датчики в цельнометаллическом корпусе: просто идеальны!
Чрезвычайно устойчивы/ отличное соотношение цены и качества.
- Идеально подходят для применения в металлобрабатке.
- Особенности: специально адаптирован к применению в маслах
- Чувствительная поверхность устойчива к внешним воздействиям
- Виброустойчивость и ударопрочность.
- Лазерная маркировка: хорошая видимость.
Материалы
Резьбовой корпус и чувствительная поверхность датчика изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.
Масла и хладагенты
Масла и хладагенты сильно воздействуют на компоненты приборов. Уплотнительное кольцо из витона в сочетании с соответствующим разъемом ecolink обеспечивают максимальную защиту от воздействий и гарантируют надежное функционирование.
Испытания в сфере применения
Ряд проведенных испытаний доказали эффективность работы датчиков в сложных условиях эксплуатации:
- Испытание на виброустойчивость
- Испытание на ударопрочность
- Испытание на механические воздействия
- Испытание на устойчивость к смазочно-охлаждающим жидкостям