Индуктивные датчики в корпусе из нержавеющей стали с поправочным коэффициентом K=1 для заводской автоматизации

Индуктивные датчики в корпусе из нержавеющей стали с поправочным коэффициентом K=1 для заводской автоматизации

Один диапазон срабатывания для всех металлов

  • Универсальный диапазон срабатывания для надёжного обнаружения всех металлов
  • Компактные размеры корпуса для использования даже в местах с ограниченным доступом
  • Устойчивая к электромагнитному полю технология датчика предотвращает ложное срабатывание
  • Корпус из высококачественной нержавеющей стали
  • Высокая надежность благодаря степени защиты IP 65 / IP 69K
Неизменный поправочный коэффициент
Датчики ”K=1“ имеют одинаковый диапазон срабатывания для всех типов металлов. Они прекрасно подходят, например, для обнаружения алюминия, где стандартные датчики проявляют пониженный диапазон срабатывания. Высокая частота переключения позволяет контроль быстро изменяющихся коммутационных состояний. Прочная втулка из нержавеющей стали позволяет надёжную работу в среде с маслами и СОЖ. Широкий диапазон температур, а также высокая степень защиты разрешает универсальное использование новых датчиков ”K=1“.

Разъем М12 · 3-проводное DC PNP · Функция выходного сигнала Н.О.


IFS298 - Индуктивный датчик, M12 x 1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, позолоченные контакты, DC PNP, Расстояние срабатывания 8 mm, незаподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, Brennverhalten gemäß ECE R118 Rev.2
IFS299 - Индуктивный датчик, M12 x 1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 10 mm, незаподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IFS304 - Индуктивный датчик, M12 x 1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 4 mm, установка заподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IFS305 - Индуктивный датчик, M12 x 1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 8 mm, незаподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IFS306 - Индуктивный датчик, M12 x 1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 10 mm, незаподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IGS287 - Индуктивный датчик, M18x1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 8 mm, установка заподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IGS288 - Индуктивный датчик, M18x1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 12 mm, незаподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IGS290 - Индуктивный датчик, M18x1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 8 mm, установка заподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IGS291 - Индуктивный датчик, M18x1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 12 mm, незаподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IGS292 - Индуктивный датчик, M18x1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 15 mm, незаподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IIS281 - Индуктивный датчик, M30 x 1,5, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 15 mm, установка заподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IIS282 - Индуктивный датчик, M30 x 1,5, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 15 mm, установка заподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IIS283 - Индуктивный датчик, M30 x 1,5, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 22 mm, незаподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IIS284 - Индуктивный датчик, M30 x 1,5, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 30 mm, незаподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IFS297 - Индуктивный датчик, M12 x 1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 4 mm, установка заподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IGS289 - Индуктивный датчик, M18x1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 15 mm, незаподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты

Технология подключения


EVC001 - Гнездо с кабелем
EVC002 - Гнездо с кабелем
EVC004 - Гнездо с кабелем
EVC005 - Гнездо с кабелем

Рекламный проспект