Датчики давления для гигиенического применения в металлическом корпусе.
Теперь с усовершенствованной системой уплотнения.
- Высокая точность (0.2%) и электронная температурная компенсация.
- Программируемый аналоговый и переключаемый выходы.
- Гигиеническая измерительная ячейка из керамики с высокой степенью чистоты для монтажа заподлицо.
- Aseptoflex Vario â новое соединение для подключение к процессу G 1 с 4 возможными способами уплотнения.
- Датчики устойчивы к высоким температурам и подходят для работы в процессах SIP и CIP.
Использование специальных материалов.
Новые датчики давления серии PI27 имеют корпус из высококачественной нержавеющей стали. Их корпус устойчив к процессам промывки и пропарки (CIP и SIP), которые используются в пищевой и фармацевтической промышленности, благодаря чему обеспечивается надежность работы. На эти датчики наносится лазерная маркировка.
Новые датчики сочетают в себе наилучшие характеристики предыдущей серии датчиков PI, а именно: они имеют высокую степень защиты IP69K, гигиеническое исполнение, керамическую измерительную ячейку с высокой степенью чистоты, изготовлен из высококачественных материалов и интуитивное функционирование.
Датчики давления устанавливаются заподлицо c помощью соединения G1