Индуктивные датчики в цельнометаллическом корпусе для сложных условий эксплуатации

Индуктивные датчики в цельнометаллическом корпусе для сложных условий эксплуатации

Прочность: чрезвычайно устойчив к механическому изнашиванию

  • Идеально подходит для применения в металлобрабатке.
  • Специальное покрытие защищает датчик от сварочных окалин.
  • Механически устойчив к воздействиям на чувствительную поверхность.
  • Виброустойчивость и ударопрочность.
  • Лазерная маркировка: хорошая видимость.
Материалы
Целостный корпус датчика состоит из резьбы и чувствительной поверхности, которые изготовлены из нержавеющей стали.
Использование в местах, где проходит сварка
Специально нанесенное покрытие обеспечивает защиту датчика от окалин. Датчики с температурным диапазоном до 85 °C надежно функционируют даже в критической ситуации.
Испытания в сфере применения
Ряд проведенных испытаний доказали эффективность работы датчиков в сложных условиях эксплуатации:
  • испытание на виброустойчивость
  • испытание на ударопрочность
  • испытание на механические воздействия
  • очистка проволочной щеткой
Применение
Металлообработка и сварочные цеха

Разъем M12 · функция на выходе · 3-проводной DC PNP

IFR200 - Индуктивный датчик, M12 x 1, Цельнометаллический корпус, Устойчив к воздействию электромагнитного поля , Увеличенное расстояние срабатывания, DC PNP, Расстояние срабатывания 4 mm, установка заподлицо, IP 67, Температура окружающей среды 0...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IGR200 - Индуктивный датчик, M18 x 1, Цельнометаллический корпус, Устойчив к воздействию электромагнитного поля , Увеличенное расстояние срабатывания, DC PNP, Расстояние срабатывания 6 mm, установка заподлицо, IP 67, Температура окружающей среды 0...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IIR200 - Индуктивный датчик, M30 x 1,5, Цельнометаллический корпус, Устойчив к воздействию электромагнитного поля , Увеличенное расстояние срабатывания, DC PNP, Расстояние срабатывания 12 mm, установка заподлицо, IP 67, Температура окружающей среды 0...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
Более подробная информация: Каталог (PDF-file).