Первый преобразователь температуры с дисплеем и IO-Link для пищевой промышленности.

Первый преобразователь температуры с дисплеем и IO-Link для пищевой промышленности.

Преобразователь температуры с дисплеем и IO-Link

  • Яркий 4-х значный светодиодный дисплей для лучшей читаемости.
  • Быстрое время отклика T05/09 = 1/3 с
  • Предварительно настроенные диапазоны измерения, программирование через IO-Link 1.1
  • Доступны зонды длиной от 30 до 150 мм
  • Компактное и надежное исполнение: высококачественная нержавеющая сталь (316 / 1.4404L) и IP 69K
Преобразователи температуры серии TD
Преобразователи температуры серии TD характеризуются компактным гигиеническим исполнением со встроенными адаптерами и дисплеем для индикации температуры в месте измерения.
Простая установка и настройка
Встроенные адаптеры Tri-clamp и G1/2" обеспечивают простую и быструю установку. Без сложной процедуры настройки, так как преобразователи имеют предварительно настроенные диапазоны измерения. Для спецефических применений Температурный диапазон можно масштабировать с помощью IO-Link 1.1.
Прочные и надежные
Благодаря литому корпусу из нержавеющей стали и степени защиты IP 69K датчики могут использоваться даже в очень тяжелых условиях эксплуатации.

Резьбовое соединение типа 1.5" Tri-clamp

TD2807 - Преобразователь температуры с дисплеем, Подключение к процессу 1,5" Clamp (ISO 2852), Монтажная длина EL: 30 mm, 7-сегментный светодиодный дисплей (4-цифры), Интерфейс IO-Link, Аналоговый выход, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения -50...150 °C, Разъём M12
TD2817 - Преобразователь температуры с дисплеем, Подключение к процессу 1,5" Clamp (ISO 2852), Монтажная длина EL: 50 mm, 7-сегментный светодиодный дисплей (4-цифры), Интерфейс IO-Link, Аналоговый выход, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения -50...150 °C, Разъём M12
TD2837 - Преобразователь температуры с дисплеем, Подключение к процессу 1,5" Clamp (ISO 2852), Монтажная длина EL: 100 mm, 7-сегментный светодиодный дисплей (4-цифры), Интерфейс IO-Link, Аналоговый выход, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения -50...150 °C, Разъём M12
TD2847 - Преобразователь температуры с дисплеем, Подключение к процессу 1,5" Clamp (ISO 2852), Монтажная длина EL: 150 mm, 7-сегментный светодиодный дисплей (4-цифры), Интерфейс IO-Link, Аналоговый выход, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения -50...150 °C, Разъём M12

Резьбовое соединение типа 2" Tri-clamp

TD2907 - Преобразователь температуры с дисплеем, Подключение к процессу 2" clamp (ISO 2852), Монтажная длина EL: 30 mm, 7-сегментный светодиодный дисплей (4-цифры), Интерфейс IO-Link, Аналоговый выход, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения -50...150 °C, Разъём M12
TD2917 - Преобразователь температуры с дисплеем, Подключение к процессу 2" clamp (ISO 2852), Монтажная длина EL: 50 mm, 7-сегментный светодиодный дисплей (4-цифры), Интерфейс IO-Link, Аналоговый выход, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения -50...150 °C, Разъём M12
TD2937 - Преобразователь температуры с дисплеем, Подключение к процессу 2" clamp (ISO 2852), Монтажная длина EL: 100 mm, 7-сегментный светодиодный дисплей (4-цифры), Интерфейс IO-Link, Аналоговый выход, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения -50...150 °C, Разъём M12
TD2947 - Преобразователь температуры с дисплеем, Подключение к процессу 2" clamp (ISO 2852), Монтажная длина EL: 150 mm, 7-сегментный светодиодный дисплей (4-цифры), Интерфейс IO-Link, Аналоговый выход, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения -50...150 °C, Разъём M12

Резьбовое соединение G 1/2 BSPP, гигиеническое исполнение

TD2507 - Преобразователь температуры с дисплеем, Подключение к процессу G½ с уплотнительным конусом, Монтажная длина EL: 30 mm, 7-сегментный светодиодный дисплей (4-цифры), Интерфейс IO-Link, Аналоговый выход, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения -50...150 °C, Разъём M12
TD2517 - Преобразователь температуры с дисплеем, Подключение к процессу G½ с уплотнительным конусом, Монтажная длина EL: 50 mm, 7-сегментный светодиодный дисплей (4-цифры), Интерфейс IO-Link, Аналоговый выход, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения -50...150 °C, Разъём M12
TD2537 - Преобразователь температуры с дисплеем, Подключение к процессу G½ с уплотнительным конусом, Монтажная длина EL: 100 mm, 7-сегментный светодиодный дисплей (4-цифры), Интерфейс IO-Link, Аналоговый выход, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения -50...150 °C, Разъём M12
TD2547 - Преобразователь температуры с дисплеем, Подключение к процессу G½ с уплотнительным конусом, Монтажная длина EL: 150 mm, 7-сегментный светодиодный дисплей (4-цифры), Интерфейс IO-Link, Аналоговый выход, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения -50...150 °C, Разъём M12