Электронный датчик давления и аналоговый дисплей в одном приборе.

Электронный датчик давления и аналоговый дисплей в одном приборе.

Превосходная читаемость и электронная обработка сигнала значит надежное функционирование.

  • Оптимальная читаемость благодаря электронному отображению.
  • Поворотный дисплей со светодиодной индикацией точки переключения.
  • Программируемые функции выхода.
  • Гигиеническое исполнение для установки заподлицо и высокая точность (0.2 %).
  • Aseptoflex Vario – новое подключение к рабочему процессу G 1 и несколько возможностей уплотнения.
Электронный "контактный манометр" PG
Механические контактные манометры часто используются в промышленности и пользуются успехом благодаря их хорошо видимомому дисплею. Электронный "контактный манометр" серии PG сочетает в себе хорошую видимость отображения показаний и все преимущества электронного датчика давления. Электронный манометр отличается от механического разнообразием своих функций. Новый датчик серии PI дополнен аналоговым дисплеем и характеризуется превосходной читаемостью. Датчик имеет программируемый переключаемый и аналоговый выходы (масштабируемый), высокую защиту от перегрузки, а также встроенную компенсацию температуры. Манометр имеет разрешение 0.25 %. В отключенном состоянии стрелка невидима.
Манометр для установки заподлицо и соединением G 1

Программируемая функция переключения выхода PNP/NPN + программируемый аналоговый выход

PG2793 - Электронный датчик давления с аналоговым дисплеем, подходит для всех стандартных CIP- и SIP-процессов, Аналоговый дисплей с поворотом от 0...350°, разрешение 0,25%, Указатель не отображается, когда устройство отключено, DC PNP/NPN, Аналоговый дисплей, 4-позиционный буквенно - цифровой дисплей, 2 Выхода, OUT1 = Переключение на выходе, OUT2 = Аналоговый выход, IP 67 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения: -1...25 bar, Разъём M12
PG2794 - Электронный датчик давления с аналоговым дисплеем, подходит для всех стандартных CIP- и SIP-процессов, Аналоговый дисплей с поворотом от 0...350°, разрешение 0,25%, Указатель не отображается, когда устройство отключено, DC PNP/NPN, Аналоговый дисплей, 4-позиционный буквенно - цифровой дисплей, 2 Выхода, OUT1 = Переключение на выходе, OUT2 = Аналоговый выход, IP 67 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения: -1...10 bar, Разъём M12
PG2795 - Электронный датчик давления с аналоговым дисплеем, подходит для всех стандартных CIP- и SIP-процессов, Аналоговый дисплей с поворотом от 0...350°, разрешение 0,25%, Указатель не отображается, когда устройство отключено, DC PNP/NPN, Аналоговый дисплей, 4-позиционный буквенно - цифровой дисплей, 2 Выхода, OUT1 = Переключение на выходе, OUT2 = Аналоговый выход, IP 67 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения: -1...4 bar, Разъём M12
PG2796 - Электронный датчик давления с аналоговым дисплеем, подходит для всех стандартных CIP- и SIP-процессов, Аналоговый дисплей с поворотом от 0...350°, разрешение 0,25%, Указатель не отображается, когда устройство отключено, DC PNP/NPN, Аналоговый дисплей, 4-позиционный буквенно - цифровой дисплей, 2 Выхода, OUT1 = Переключение на выходе, OUT2 = Аналоговый выход, IP 67 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения: -0,12...2,5 bar, Разъём M12
PG2797 - Электронный датчик давления с аналоговым дисплеем, подходит для всех стандартных CIP- и SIP-процессов, Аналоговый дисплей с поворотом от 0...350°, разрешение 0,25%, Указатель не отображается, когда устройство отключено, DC PNP/NPN, Аналоговый дисплей, 4-позиционный буквенно - цифровой дисплей, 2 Выхода, OUT1 = Переключение на выходе, OUT2 = Аналоговый выход, IP 67 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения: -0,05...1 bar, Разъём M12
PG2798 - Электронный датчик давления с аналоговым дисплеем, подходит для всех стандартных CIP- и SIP-процессов, Аналоговый дисплей с поворотом от 0...350°, разрешение 0,25%, Указатель не отображается, когда устройство отключено, DC PNP/NPN, Аналоговый дисплей, 4-позиционный буквенно - цифровой дисплей, 2 Выхода, OUT1 = Переключение на выходе, OUT2 = Аналоговый выход, IP 67 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения: -0,01...0,25 bar, Разъём M12
PG2799 - Электронный датчик давления с аналоговым дисплеем, подходит для всех стандартных CIP- и SIP-процессов, Аналоговый дисплей с поворотом от 0...350°, разрешение 0,25%, Указатель не отображается, когда устройство отключено, DC PNP/NPN, Аналоговый дисплей, 4-позиционный буквенно - цифровой дисплей, 2 Выхода, OUT1 = Переключение на выходе, OUT2 = Аналоговый выход, IP 67 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения: -1...1 bar, Разъём M12
PG2789 - Электронный датчик давления с аналоговым дисплеем, подходит для всех стандартных CIP- и SIP-процессов, Аналоговый дисплей с поворотом от 0...350°, разрешение 0,25%, Указатель не отображается, когда устройство отключено, DC PNP/NPN, Аналоговый дисплей, 4-позиционный буквенно - цифровой дисплей, 2 Выхода, OUT1 = Переключение на выходе, OUT2 = Аналоговый выход, IP 67 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения: -0,01...0,1 bar, Разъём M12

Принадлежности

E33201 - Адаптер Aseptoflex Vario, Зажим, 1-1,5", ISO 2852, для датчиков с адаптером Aseptoflex Vario, Уплотнение с помощью уплотнительного кольца
E33701 - Адаптер Aseptoflex Vario, Зажим, 1-1,5", ISO 2852, для датчиков с адаптером Aseptoflex Vario, Уплотнение металл по металлу
E33202 - Адаптер Aseptoflex Vario, Зажим, 2", ISO 2852, для датчиков с адаптером Aseptoflex Vario, Уплотнение с помощью уплотнительного кольца
E33212 - Адаптер Aseptoflex Vario, Фитинг для труб, DN40 (1,5"), DIN 11851, для датчиков с адаптером Aseptoflex Vario, Уплотнение с помощью уплотнительного кольца
E33712 - Адаптер Aseptoflex Vario, Фитинг для труб, DN40 (1,5"), DIN 11851, для датчиков с адаптером Aseptoflex Vario, Уплотнение металл по металлу
E30122 - Вварной адаптер, для датчиков с адаптером Aseptoflex Vario, Уплотнение с помощью уплотнительного кольца
E30123 - О-кольцо
E30124 - Уплотнительное кольцо

Разъемы

EVT004 - Разъем, угловой, без силикона, позолоченные контакты, –, Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...100 °C, 5 m Кабель PVC (поливинилхлорид)
EVT005 - Разъем, угловой, без силикона, позолоченные контакты, –, Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...100 °C, 10 m Кабель PVC (поливинилхлорид)