Устойчивые к электромагнитному полю датчики ”K=1“ для сварочных применений

Устойчивые к электромагнитному полю датчики ”K=1“ для сварочных применений

Один диапазон срабатывания для всех металлов

  • Универсальный диапазон срабатывания для надёжного обнаружения всех металлов
  • Прочный корпус с антипригарным покрытием
  • Устойчивая к электромагнитному полю технология датчика предотвращает неправильное срабатывание
  • Широкий диапазон температур для универсального применения
  • Высокая степень защиты IP 68 / IP 69K
Использование в местах, где проходит сварка
Индуктивные датчики ”K=1“ выдерживают тяжелые условия эксплуатации и надежно обнаруживают металлические объекты даже в случае загрязнения.
Корпус датчика и фиксирующие гайки покрыты антипригарным покрытием, которое обеспечивает защиту датчика от налипания сварочных окалин. В процессах сварки появляются сильные магнитные поля.
Новая технология предотвращает ложное срабатывание.
Быстрое подключение с помощью разъема и подходящего кабеля из серии ecolink, является идеальной основой для постоянного использования.

Разъем М12 · 3-проводное DC PNP · Функция выходного сигнала Н.О.


IFW204 - Индуктивный датчик, M12 x 1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 4 mm, установка заподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IGW202 - Индуктивный датчик, M18x1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 8 mm, установка заподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IIW202 - Индуктивный датчик, M30 x 1,5, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 15 mm, установка заподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты

Технология подключения


EVW001 - Гнездо с кабелем, прямой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, Для применения в сварочном оборудовании, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 2 m Кабель PUR (полиуретан)
EVW002 - Гнездо с кабелем, прямой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, Для применения в сварочном оборудовании, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 5 m Кабель PUR (полиуретан)
EVW003 - Гнездо с кабелем, прямой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, Для применения в сварочном оборудовании, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 10 m Кабель PUR (полиуретан)
EVW004 - Гнездо с кабелем, угловой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, Для применения в сварочном оборудовании, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 2 m Кабель PUR (полиуретан)
EVW005 - Гнездо с кабелем, угловой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, Для применения в сварочном оборудовании, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 5 m Кабель PUR (полиуретан)
EVW006 - Гнездо с кабелем, угловой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, Для применения в сварочном оборудовании, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 10 m Кабель PUR (полиуретан)

Принадлежности


E12452 - Монтажный адаптер, 33,5 mm
E12453 - Монтажный адаптер, 33,5 mm
E12454 - Монтажный адаптер, 33,5 mm
E12412 - стопорная шайба с упругими зубцами
E12413 - стопорная шайба с упругими зубцами
E12414 - стопорная шайба с упругими зубцами

Рекламный проспект