efector gwr - усовершенствованные характеристики, теперь подходит для эксплуатации в условиях масляной среды.
Высокая гибкость в применении благодаря модульной системе датчика.
- Модели датчиков с 2 или 4 коммутационными выходами или аналоговым выходом 4...20 mA / 0...10 V.
- Простое обслуживание с помощью меню пользователя.
- Прямое отображение текущего уровня на светодиодном дисплее.
- Максимальная длина датчика 160 см.
- При необходимости зонд датчика может быть укорочен пользователем до требуемой длины.
Применение
efector gwr работает по принципу управляемого микроволнового радара и измеряет уровень на основе электромагнитных импульсов в наносекундном диапазоне. Датчик подходит для непрерывного контроля уровня почти всех жидких сред.
Установка
Датчик устанавливается непосредственно в резервуар при помощи установочной резьбы или плоского фланца. При необходимости пользователь может укоротить зонд датчика и адаптировать его под размеры резервуара.
Настройка
Настройки всех параметров, программирование точек переключения и индикация текущего уровня выполняются с помощью 4-значного буквенно-цифрового дисплея.