Объектный датчик efector dualis - электронный глаз

Объектный датчик efector dualis - электронный глаз

Объектный датчик предназначен для распознавания объектов, контроля качества и решения других производственных задач.

  • Прибор представляет собой отдельное устройство со встроенным освещением.
  • Компактный и прочный корпус
  • Широкий температурный диапазон.
  • Встроенный интерфейс Ethernet.
Автономное устройство:
Со встроенным освещением и оценкой в прочном корпусе с защитой IP 67 для работы в широком температурном диапазоне -10...60 °C.
Контроль контуров объекта в промышленности:
Благодаря независимому контролю контуров объекта решаются такие задачи, как обнаружение объектов и их положения, контроль качества , а также оценка и сортировка данных.
Принцип работы:
Настройка параметров датчика для конкретного применения осуществляется в меню ПК через интерфейс Ethernet, который позволяет сохранить в памяти данные и ошибки отображения, а также частоту обновления данных от датчика. Все возможные параметры задаются в датчик с помощью 2 кнопок для программирования и 4 -значного 10-сегментного светодиодного дисплея.

O2D220 - Датчик распознавания объектов, Макс. размеры поля зрения: 640 x 480 мм Инфракрасный свет 850 nm, IP 67, Температура окружающей среды -10...60 °C, разъём M12 (вилка), 8 полюсов разъём M12 (розетка), 4 полюса
O2D222 - Датчик распознавания объектов, Макс. размеры поля зрения: 1280 x 960 мм, Инфракрасный свет 850 nm, IP 67, Температура окружающей среды -10...60 °C, разъём M12 (вилка), 8 полюсовразъём M12 (розетка), 4 полюса