ecolink M8 - надежное подключение даже в сложных условиях эксплуатации.

ecolink M8 - надежное подключение даже в сложных условиях эксплуатации.

От промышленной автоматизации к станкостроению.

  • Технология подключения соответствует стандарту M8 (EN 61076).
  • Оптимальное уплотнение даже при установке без применения инструментов.
  • Профилированное уплотнительное кольцо для высокой степени защиты.
  • Гайка защищена от ударов / вибрации благодаря защитному кольцу с пилообразным профилем.
  • Светодиоды хорошо видны даже при ярком освещении
ecolink M8 для требовательных условий промышленного применения
При решении большинства прикладных задач требуется использование специальных технических решений. Только высококачественные материалы, проверенные технологические процессы и безукоризненная сборка могут обеспечить бесперебойную долговременную эксплуатацию. Профилированное уплотнительное кольцо уплотняет в радиальном и осевом направлениях и гарантирует высокую степень защиты. Монтаж и демонтаж могут проводиться без инструментов. Асимметричная защита от вибраций удерживает гайку от раскручивания, гарантируя оптимальное и постоянное уплотнение.

Высококачественные материалы специально адаптированы к разным сферам применения. Интенсивный мониторинг во время производства и по его окончании гарантирует полноесоответствие изделия всем стандартам качества.

ecolink –новое измерение в технологии соединений.

Области применения: заводская автоматизация, станкостроение, машиностроение, гидравлическое оборудование

EVC260 - Соединительный кабель, прямой / угловой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 0,3 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC261 - Соединительный кабель, прямой / угловой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 0,6 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC261 - Соединительный кабель, прямой / угловой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 0,6 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC263 - Соединительный кабель, прямой / угловой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 2 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC264 - Соединительный кабель, прямой / угловой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 5 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC265 - Соединительный кабель, прямой / прямой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 0,3 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC266 - Соединительный кабель, прямой / прямой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 0,6 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC267 - Соединительный кабель, прямой / прямой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 1 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC268 - Соединительный кабель, прямой / прямой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 2 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC269 - Соединительный кабель, прямой / прямой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 5 m Кабель PUR (полиуретан)

Рекламный проспект