Новый емкостный датчик заменяет предыдущие версии.

Новый емкостный датчик заменяет предыдущие версии.

Нажмите кнопку, и датчик готов к работе.

  • Простая настройка датчика с помощью кнопки для Вашего применения.
  • Автоматическое обнаружение PNP или NPN нагрузки на выходе
  • Нормально открытый/закрытый режим работы по выбору
  • Хорошо видимая индикация статуса переключения
  • Простой монтаж благодаря крепежным приспособлениям.
Применение:
Емкостные датчики обнаруживают сыпучие или жидкие среды через неметаллические объекты. Емкостные датчики типа KQ могут устанавливаться на плоскую поверхность или трубы с помощью монтажных кронштейнов и кабельных стяжек. Датчики находят широкое применение во многих отраслях промышленности и устанавливаются при помощи дополнительных монтажных принадлежностей, обеспечивающих быстрый и гибкий монтаж.
Настройка:
Новый принцип работы позволяет осуществлять настройку функции выхода всего лишь одной кнопкой. Автоматическое обнаружение нагрузки упрощает подключение к обычным контроллерам.

Тип 48x20x14 - монтаж незаподлицо - соединительный кабель 2 m PVC

KQ6001 - Емкостной датчик, Автоматическое распознавание PNP/NPN , 1 открытый коллектор с автоматическим обнаружением нагрузки (DC PNP или DC NPN), Расстояние срабатывания 12 mm, незаподлицо, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды -25...80 °C, Кабель PVC (поливинилхлорид)
KQ6002 - Емкостной датчик, 1 открытый коллектор DC PNP, Расстояние срабатывания 12 mm, незаподлицо, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды -25...80 °C, Кабель PVC (поливинилхлорид)

Тип 48x20x14 - монтаж незаподлицо -соединительный кабель с разъемом M8

KQ6003 - Емкостной датчик, Автоматическое распознавание PNP/NPN , 1 открытый коллектор с автоматическим обнаружением нагрузки (DC PNP или DC NPN), Расстояние срабатывания 12 mm, незаподлицо, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды -25...80 °C, Кабель PVC (поливинилхлорид), с разъемом AS
KQ6004 - Емкостной датчик, 1 открытый коллектор DC PNP, Расстояние срабатывания 12 mm, незаподлицо, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды -25...80 °C, Кабель PVC (поливинилхлорид), с разъемом AS

Тип 48x20x14 - монтаж незаподлицо - соединительный кабель с разъемом M12

KQ6005 - Емкостной датчик, 1 открытый коллектор DC PNP, Расстояние срабатывания 12 mm, незаподлицо, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды -25...80 °C, Кабель PVC (поливинилхлорид), с разъёмом M12

Принадлежности:

E12153 - Монтажный адаптер для крепления к плоскости
E12154 - Монтажный адаптер для крепления к плоскости
E11099 - Монтажный адаптер
E10880 - Фиксирующий хомут, Длина 760 mm

Разъемы и распределители:

EVC001 - Разъем, прямой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 2 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC002 - Разъем, прямой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 5 m Кабель PUR (полиуретан)
E11974 - Соединительный кабель, прямой / прямой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 68, Температура окружающей среды -25...85 °C, 0,3 m Кабель PUR (полиуретан)
E12155 - Соединительный кабель, прямой / прямой, без силикона, позолоченные контакты, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды -25...80 °C, 0,2 m Кабель PUR (полиуретан)

Рекламный проспект